WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90
Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
ID 206689
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, Porte-outils d'affûtage
- WZS SCHÜTTE
- Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
- Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
- Diamètre de serrage D1: 32 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Détails techniques
| Technologie | Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering |
|---|---|
| Reeksen | WZS SCHÜTTE |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
| Klemdiameter D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
Variant
Bevestiging van hydraulische-expansiegereedschapshouder Schütte Ø 20,5 mm
Aangedreven klemming
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Op verzoek kunnen ook speciale interfaces worden vervaardigd.