arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-A3 138

NSE-A3 138

Modules pour l'automatisation

ID 1364306

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Tappo di protezione
  • Funzione integrata di pulizia
  • Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Forza traente: 8 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 28 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 4.1 kg
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 8.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 28.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.1

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio