arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSR 160

NSR 160

Couplages robot

Ident.-Nr. 471915

Auf Lager
Module robot pour système de bridage au point zéro

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Fonction de nettoyage intégrée
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 159 x 60 x 62 mm
  • Effort de plaquage: 4 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 15 kN
  • Moment max. Mx: 600 Nm
  • Moment max. Mz: 1600 Nm
  • Répétabilité: < 0.02 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 1.6 kg
Longueur [mm] 159.0
Largeur [mm] 60.0
Effort de plaquage [kN] 4.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 15.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.02
Moment Mx max. [Nm] 600.0
Moment Mz max. [Nm] 1600.0
Poids [kg] 1.6

Etendue de la livraison
Module robot, vis de fixation, vis d'ajustage, joints toriques, manuel d'utilisation ; détecteurs de proximité non inclus