arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL mikro 50-13-V10

NSL mikro 50-13-V10

Plaques de bridage

ID 1358958

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion 1 voie
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 59,5 x 49,5 x 26 mm
  • Force de plaquage: 400 N
  • Force de plaquage avec turbo: 1500 N
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Poids: 0.5 kg
Longueur [mm] 59.5
Largeur [mm] 49.5
Force de plaquage [N] 400
Force de plaquage avec turbo [N] 1500
Pression de déverrouillage [bar] 6
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Module de serrage, brides cylindriques, notice d'utilisation ; sans tirettes