arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL mikro 50-13-2

NSL mikro 50-13-2

Plaques de bridage

ID 1358959

Module de serrage standard

  • 2 voies NSE mikro 49-13
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 99,5 x 49,5 x 26 mm
  • Effort de plaquage: 0.8 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 3 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 0.8 kg
Longueur [mm] 49.5
Largeur [mm] 99.5
Effort de plaquage [kN] 0.8
Force de plaquage avec turbo [kN] 3.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Module de serrage, brides cylindriques, notice d'utilisation ; sans tirettes