arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-M plus 138-V1

NSE-M plus 138-V1

Modules de bridage

ID 471141

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à serrage manuel
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 43 mm
  • Effort de plaquage: 2.5 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Couple d'activation: 15 Nm
  • Poids: 4 kg
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 2.5
Angle d'activation [°] 110
Couple de déverrouillage [Nm] 15.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, joints toriques, capuchons, clé d'actionnement, manuel d'utilisation ; sans tirettes