NSE-T3 138-V1-K
Spannmodule
ID 1313729
Spannmodul Standard
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Konusverschluss
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Einzugskraft: 7 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 3.6 kg
Détails techniques
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 7.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 24.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Zylinderstift, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen