arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage

ID 471537

Rehausse moyen de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Partie supérieure du mandrin à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 160 simple
  • Tirettes de serrage deux voies inférieures SPx 40
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 340 x 126 x 140 mm
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Couple de rotation max.: 80 Nm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Poids: 27.6 kg
Length [mm] 340.0
Width [mm] 194.4
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke per jaw [mm] 6.5
Weight [kg] 27.6

Scope of delivery
Clamping bracket, base jaws with tongue and groove, wrench with socket, clamping pins, indexing pins, eye bolt, operating manual; without top jaws