SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage
ID 471539
Rehausse moyen de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure du mandrin à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 160 triple
- Tirettes de serrage quatre voies inférieures SPx 40
- Dimensions: Ø420 x 212,2 mm
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Poids: 85 kg
Détails techniques
| Diameter [mm] | 420.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 6.5 |
| Weight [kg] | 85.0 |
Scope of delivery
Clamping bracket, base jaws with tongue and groove, wrench with socket, clamping pins, indexing pins, eye bolt, operating manual; without top jaws