arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL A 199 x 199

PAL A 199 x 199

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 471019

Clamping pallet standard

Product features:
  • Top side for customer's finishing
  • Bottom one-way clamping pin SPx 40 with indexing pin IXB V1
Technical data:
  • Dimensions: 199 x 199 x 25 mm
  • Material: Aluminum
  • Plane parallelism: 0.05 mm
  • Weight: 3.2 kg
Length [mm] 199.0
Width [mm] 199.0
Height H [mm] 25.0
Material Aluminum
Plane parallelism [mm] 0.05
Weight [kg] 3.2

Scope of delivery
Clamping pallets, clamping pins, indexing pins, aluminum handles