arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL S 199 x 199

PAL S 199 x 199

Palettes de serrage sans moyen de serrage

ID 471016

Palette de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Partie supérieure de la finition client
  • Tirettes de serrage une voie inférieures SPx 40 avec broche index IXB V1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 199 x 199 x 20 mm
  • Matière: Acier
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 6.4 kg
Longueur [mm] 199
Largeur [mm] 199
Hauteur H [mm] 20
Matière Acier
Parallélisme [mm] 0.02
Poids [kg] 6.4

Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, pion d'indexation, poignées aluminium