PAN-S 400
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 471560
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Côté supérieur préparé avec rainures en T 14H8
- Tirettes de serrage quatre voies inférieures SPx 40
- Dimensions: 399 x 399 x 45 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.05 mm
- Poids: 46 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 399.0 |
| Matériau | Acier |
| Parallélisme [mm] | 0.05 |
| Poids [kg] | 46.0 |
Etendue de la livraison
Palettes de serrage, rondelles, tirettes de bridage