arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL3 200

NSL3 200

Spannstationen

Ident.-Nr. 1323569

Spannstation Standard

Produktmerkmale:
  • 2fach NSE3 138
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
Technische Daten:
  • Abmessungen: 399 x 199 x 60 mm
  • Einzugskraft: 16 kN
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 16.9 kg
Länge [mm] 199.0
Breite [mm] 399.0
Einzugskraft [kN] 16.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 16.9

Lieferumfang
Spannstation, Verschlussnippel, Staubschutzkappe, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Befestigungsbriden