MES3 120-2
Estensioni standard per modulo
ID 1337151
Estensione standard per altezza modulo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore del modulo di serraggio a una via NSE3 138-V1
- Perni di serraggio a due vie inferiori SPx 40
- Funzione Turbo
- Modulo di protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: 338 x 138 x 120 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 21.6 kg
Détails techniques
| Lunghezza [mm] | 338.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 138.0 |
| Altezza H [mm] | 120.0 |
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 21.6 |
La fornitura comprende
Estensione standard per modulo, perno di serraggio per estensione standard per modulo, nipplo sigillante, istruzioni per l'uso; senza perno di serraggio per pallet, senza perno di indexaggio per pallet