MEW3 45-4
Réhausse de module
ID 1337154
Rehausses de module standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure du module de serrage quadruple NSE3 138
- Tirettes de serrage deux voies inférieures SPx 40
- Dimensions: 340 x 270 x 146 mm
- Effort de plaquage: 16 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 51.6 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 340.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 272.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 16.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Poids [kg] | 51.6 |
Etendue de la livraison
Rehausse de module, axe de serrage pour rehausse de module, rondelle, raccord de scellage, manuel d'utilisation ; sans axes de serrage pour palette