SPA-F 40
Tirettes de bridage
ID 471171
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Broches à usage intensif
- Tirettes de centrage
- Acier
- Force de maintien M24: 75 kN
- Poids: 0.4 kg
Détails techniques
| Force de maintien M24 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Variante | Tirettes de centrage |
| Poids [kg] | 0.4 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage