arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPB-OB 40

SPB-OB 40

Tirettes de bridage

ID 1316935

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Tirettes de serrage sans collerette de centrage
  • Goupille de positionnement
  • Design sans collerette de centrage Ø 25 h6
  • Acier inoxydable
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M8: 25 kN
  • Force de maintien M10: 35 kN
  • Poids: 0.2 kg
Force de maintien M8 [kN] 25.0
Force de maintien M10 [kN] 35.0
Matériau Acier inoxydable
Variante Goupille de positionnement
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage