SPC-F 40
クランプピン
ID 471172
クランプピン 標準
特長:
特長:
- ヘビーデューティピン
- クランプピン
- 鋼鉄
- 保持力 M24: 75 kN
- 重量: 0.4 kg
Détails techniques
| 保持力 M24 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| 材質 | 鋼鉄 |
| バリエーション | クランプピン |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
クランプピン
ID 471172
| 保持力 M24 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| 材質 | 鋼鉄 |
| バリエーション | クランプピン |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
クランプピン