NSL mini 100-2
Plaques de bridage
ID 435220
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE mini 90 double
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: 199 x 99,8 x 30 mm
- Effort de plaquage: 1 kN
- Force de plaquage avec turbo: 3 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 3.5 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 99.8 |
| Effort de plaquage [kN] | 1.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 3.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Poids [kg] | 3.5 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, notice d'utilisation ; sans tirette de bridage, sans bride cylindrique