arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL mini 100-25-V1

NSL mini 100-25-V1

Plaques de bridage

ID 1460952

Module de serrage standard

  • NSE mini 90-25-V1 simple
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 119 x 99 x 40 mm
  • Effort de plaquage: 1.5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 6 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 3.3 kg
Longueur [mm] 119.0
Largeur [mm] 99.0
Effort de plaquage [kN] 1.5
Force de plaquage avec turbo [kN] 6.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Poids [kg] 3.3

Etendue de la livraison
Module de serrage, notice d'utilisation ; sans broche index, sans tirette d'indexation, sans bride cylindrique