NSL mini 100-4
Plaques de bridage
ID 435240
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE mini 90 quadruple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: 199 x 199,8 x 30 mm
- Effort de plaquage: 2 kN
- Force de plaquage avec turbo: 6 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 7 kg
Détails techniques
| Length [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 199.8 |
| Pull-down force [kN] | 2.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 6.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 7.0 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without cylindrical clamps