arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-HT mini 88-20-V1

NSE-HT mini 88-20-V1

Modules de serrage à haute température

ID 1460874

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Pour des applications haute température
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion 1 voie
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø88 x Ø73 x 20 mm
  • Effort de plaquage: 0.5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 2.5 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 1 kg
Diamètre [mm] 88.0
Effort de plaquage [kN] 0.5
Force de plaquage avec turbo [kN] 2.5
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Température d’utilisation max. [°C] 200.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 1.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation