arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-M mini 90

NSE-M mini 90

Modules de bridage

ID 435140

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à serrage manuel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø90 x 20 mm
  • Effort de plaquage: 1 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Couple d'activation: 10 Nm
  • Poids: 1 kg
Diamètre [mm] 90.0
Effort de plaquage [kN] 1.0
Couple de déverrouillage [Nm] 10.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 1.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette