NSE mini 90-V1
Modules de bridage
ID 435105
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- 0
- Fonction turbo
- Protection anti-rotation deux voies 90°
- Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
- Dimensions: Ø90 x 20 mm
- Effort de plaquage: 0.5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 1.5 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 1 kg
Détails techniques
| Diamètre [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 0.5 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 1.5 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 1.0 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation