PAL S mini 199 x 99
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 435320
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Côté supérieur de la finition client
- Partie inférieure axe de serrage double SPx mini 20
- Dimensions: 199 x 99 x 16 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 2.7 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 99.0 |
| Matériau | Acier |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 2.7 |
Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium