arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WDM-5X-BDM 80-125

WDM-5X-BDM 80-125

Modules de base et d'empilage

ID 1398171

Système de bridage direct des pièces

Caractéristiques des produits :
  • Module de Base
  • Système à actionnement manuel
  • Module de serrage double pour le maintien des axes de serrage des deux côtés
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 143 x 98 x 125 mm
  • Effort de plaquage: 15 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Couple d'activation: 15 Nm
  • Poids: 5 kg
Diameter [mm] 80.0
Height H [mm] 125.0
Pull-down force [kN] 15.0
Actuation torque [Nm] 15.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin