WDM-5X-BM 80-175
Moduli base e impilabili
ID 1398164
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo di base
- Sistema ad attuazione manuale
- Dimensioni: 168 x 130 x 175 mm
- Forza traente: 15 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Peso: 8.45 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height H [mm] | 175.0 |
| Pull-down force [kN] | 15.0 |
| Actuation torque [Nm] | 15.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 8.45 |
Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin