BFS-SC M18-40
Stabilisateurs
ID 1471463
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Fixation par vis de l'unité de serrage télescopique
- Fixation directe des billes de serrage grâce à un filet vissé
- Filetage : M18
- Longueur de vis: 40 mm
- Poids: 0.25 kg
Détails techniques
| Filetage | M18 |
|---|---|
| Longueur de vis [mm] | 40.0 |
| Poids [kg] | 0.25 |
Etendue de la livraison
Bille de serrage