SPB-OB 40-12G6
Tirettes de bridage
ID 1398356
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de serrage sans collerette de centrage
- Goupille de positionnement
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
| Holding force M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Variant | Positioning pin |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pin, without fastening screw