arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

Modules de serrage électromécaniques

ID 1515320

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Module de serrage électromécanique
  • Contrôle par IO-Link
  • Détection complètement intégrée
  • Détection de la position des coulisseaux de serrage
  • Détection de la présence de palette
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Effort de plaquage: 20 kN
  • Temps de fermeture/ouverture: 10 s
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
  • Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur: 24 V DC
  • Puissance absorbée max.: 2000 mA
  • Poids: 4.5 kg
Dimensions Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 20.0
Tension secteur [V DC] 24.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Temps de fermeture/ouverture [s] 10.0
Poids [kg] 4.5