MSC-PM35 Ø300
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422287
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique permanent
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: Ø300 x 78 mm
- Nombre de pôles: 18
- Force de serrage max.: 80 N/cm²
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 5 mm
- Attachement de centrage cylindrique: ø150 x 6 mm
- Trou traversant possible jusqu'à: 58 mm
- Filet de fixation arrière: M6
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 37 kg
Détails techniques
| H [mm] | 78.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [N/cm²] | 80.0 |
| Nombre de pôles | 18.0 |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 5.0 |
| Poids [kg] | 37.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation