arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

Aimants doubles pour les machines de grande taille

ID 1546544

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Double plaque de serrage magnétique électropermanente
  • Affichage du statut
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Sans cycle de démagnétisation
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 1030 x 315 x 346 mm
  • Taille des pôles: 50 x 50 mm
  • Nombre de pôles: 48
  • Filet pôle: M8
  • Raccordement: 4-PIN
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection IP: 67
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 600 kg
L [mm] 1030.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Force de serrage max. [kN] 188.0
Nombre de pôles 48.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Poids [kg] 600.0

Etendue de la livraison
Double aimant, manuel d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle