MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346
Aimants doubles pour les machines de grande taille
ID 1546522
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Double plaque de serrage magnétique électropermanente
- Affichage du statut
- Jonction rapide avec le couvercle
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Sans cycle de démagnétisation
- Dimensions: 430 x 315 x 346 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 24
- Filet pôle: M8
- Raccordement: 4-PIN
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection IP: 67
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 225 kg
Détails techniques
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 94.0 |
| Nombre de pôles | 24.0 |
| Raccordement | 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Poids [kg] | 225.0 |
Etendue de la livraison
Double aimant, manuel d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle