MFRS-A1-050 600 x 500
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 423418
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-10-24
- Remplacé par: 1594952
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 600 x 500 x 66 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 56 (pôle filetage M8)
- Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
- Force de maintien totale max.: 219.8 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 145 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Détails techniques
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. clamping force [kN] | 220.0 |
| Number of poles | 56.0 |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 145.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions