EGH
Pince universelle
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
follow.up.category.component.template.type.old.learn.more
Produits alternatifs :
Pince flexible à course longue et réglable pour une automatisation simple avec cobots
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Course longue et librement programmable
pour manipulation de pièce flexible - Plug & Work
pour un démarrage rapide et simple de la production - Affichage de statut intégré
Pour un indicateur visuel de l'état de l'application - Contrôle par IO-Link
permet le pré-positionnement des doigts de pince et l'évaluation de l'état de la pince - Mouvement de préhension avec cinématique parallèle
pour une force de préhension constante sur toute la course - Fixation rapide d'assemblage facilement accessible
pour une fixation rapide et facile de la pince sur le robot - Doigts flexibles en option
pour une plus grande flexibilité et un plus grand nombre d'application de la pince
Options et informations particulières
- Kit de démarrage
Le kit de démarrage contient tous les composants nécessaires au montage et à la mise en service de la pince sur le robot. En plus de la pince de préhension, le contenu comprend le matériel de fixation nécessaire, les outils, les doigts de fixation, le maître IO-Link et une clé USB. - Doigts de préhension
Les doigts de préhension sont fournis dans les versions rigide et flexible. De plus, des inserts en version rigide et souple avec trois formes différentes sont inclus pour les doigts. Cela signifie que le kit de démarrage permet déjà de réaliser une grande variété de type de préhension. - Master IO-Link
Le maître IO-Link inclus dispose du type de protection IP20. Les câbles de raccordement pour la communication et l’alimentation en tension du maître ainsi que le matériel de fixation en option sont compris dans la livraison. - Module logiciel
Pour la pince universelle EGH, un module logiciel pour les robots de Universal Robots ou de Techman Robot est fourni sur une clé USB incluse. Pour la compatibilité matérielle et logicielle avec les robots, se reporter au manuel du logiciel correspondant. - Documentation
Le kit de démarrage inclus déjà une notice d'utilisation de la pince. Vous trouverez de plus amples informations, y compris le manuel des modules logiciels pour Universal Robots ou Techman Robot, sur www.schunk.com