ROTA NCK plus
3-jaw power chuck with through-hole
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 30 juin 2023
Produits alternatifs :
Universal 3-jaw power chuck with exceptional price-performance ratio. 100% compatible with the Kitagawa B200 series.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Inerface 100 % compatible avec les mandrins de la série Kitagawa B200
Les mandrins Kitagawa existants peuvent être remplacés rapidement. - Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
Large choix dans la gamme de mors rapportés - Noix de serrage à usiner démontable intégrée dans le mandrin
Tournage pour filetage de tube de serrage ou remplacement par la douille de traction déjà tournée - Système modulaire de douilles de protection
Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable. - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Avec le mandrin à crémaillère tangentielle ROTA NCK plus, SCHUNK propose un mandrin de tour bon marché pour une utilisation quotidienne sur les tours CNC. Le mandrin se caractérise par des forces de serrage élevées et une grande précision lors de l'utilisation permanente.
- ROTA NCK plus est compatible avec la série Kitagawa B200. Cela permet le remplacement très rapide d'un mandrin déjà existant.