arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MTTH HSK-A 63 MK3x140 Abbildung ähnlich

MTTH HSK-A 63 MK3x140

Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde

ID 23004342

MTTH HSK-A 63 MK3x140, Werkzeughalter
  • Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M12
  • Morsekegel: MK 3
  • Auskraglänge: 140 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Baureihe Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
MK-Größe MK 3
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 40.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 140 mm / 5.5"
L4 [mm] 114.0
Gewicht [kg] 1.54
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Anzugsgewinde nach DIN 228A.

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich