Upínací vložky QUENTES
Upínací vložky QUENTES ze sklolaminátu
Kraftvoller Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche – dafür sorgen die QUENTES Kunststoffbacken. Die Spanneinsätze aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglichen einen hohen Reibwert von ca. 0,3 bis 0,4 und verhindern Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche. Die Aufspannung erfolgt vollkommen spurlos. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Coefficienti elevati di attrito in seguito all'impiego di una plastica con rinforzo in fibra di vetro
Impedisce la formazione di segni di serraggio sulla superficie del pezzo - Serraggio uniforme e superfici finissime
Eccellente per pezzi rettificati o con le superfici trattate - Elevata stabilità in virtù della struttura di sostegno in alluminio della ganascia di supporto
Struttura leggera e stabile adatta a regimi di giri molto elevati - Ampio appoggio del pezzo e inserti di serraggio intercambiabili
Sistema economicamente conveniente per un serraggio poco deformante dei pezzi lavorati.