arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Colonnnes de bridage VERO-S

Colonnnes de bridage VERO-S

Colonnnes de bridage VERO-S
Cubes de serrage combinés avec VERO-S pour une flexibilité accrue et des coûts d'équipement réduits.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • VERO-S Schnittstelle
    Schneller Austausch von Spannmitteln mit extrem hoher Wechselwiederholgenauigkeit
  • Stabile Hohlkörper-Bauweise
    Hohe Steifigkeit bei guter Schwingungsdämpfung
  • Rechtwinkligkeit zur Grundplatte von 0,01 mm auf 200 mm
    Hohe Grundgenauigkeit, keine zusätzliche Überfräsung des Turms notwendig
  • Standardisierte Palettengrößen
    Passend für alle gängigen Maschinenpaletten 400 x 400 mm und 500 x 500 mm
  • Zwei standardmäßig integrierte Schnittstellen zur Positionierung auf dem Maschinentisch
    Schnelle und einfache Adaption auf Werkzeugmaschinen nach DIN 55 201 und JIS 6337-1980

Optionen und spezielle Informationen

  • Höchste Flexibilität dank VERO-S
    VERO-S Aufspanntürme von SCHUNK sind schon mit den Nullpunktspannmodulen VERO-S NSE-T3 138-V1 vorbereitet. Diese Spanntürme bieten die Möglichkeit, diese innerhalb kürzester Zeit mit Spannmitteln aus dem riesigen modularen SCHUNK Baukastens zu bestücken. Dies hat den positiven Effekt, die Rüstzeiten drastisch zu senken bei gleichzeitiger Erhöhung der Maschinenlaufzeit.
  • Die VERO-S Aufspanntürme sind als Doppelwinkel-, Dreieck- und Achteck-Aufspanntürme mit jeweils 400 x 400 mm oder 500 x 500 mm Palettengröße erhältlich. Über einen zentralen Anschluss pro Modulreihe können die Module schnell und einfach entriegelt werden.