SPK 220 SV90°
Jaw boxes
ID 812161
Boîte à mors version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boîte à mors non percée
- Largeur de piste possible: 180 - 220 mm
- Largeur possible rainure en T: 22 - 28 mm
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Plage de réglage du mors de serrage: 90 mm
- Force de serrage max.: 68 kN
- Couple de rotation max.: 330 Nm
- Poids: 52.7 kg
- Les boîtes à mors sont livrées sans trous de perçage
- En cas de commande, la jauge et la barre transversale sont adaptées au plateau correspondant
- Pour les ajustements spécifiques au client, un plan de table est nécessaire.
- Le modèle Step correspondant ne peut être téléchargé que via PARTcommunity
Technical details
| Serration | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 68.0 |
| Max. torque [Nm] | 330.0 |
| Adjustment range chuck jaw [mm] | 90 |
| Min. gauge width [mm] | 180.0 |
| Max. gauge width [mm] | 220.0 |
| Min. T-slot [mm] | 22.0 |
| Max. T-slot [mm] | 28.0 |
| Weight [kg] | 52.7 |
Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench