arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO

ROTA NCO

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Mandrin de tour automatique universel à 3 mors avec large course des mors et passage de fluides intégré

Avantages - Vos bénéfices

  • Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Grand rendement du système de crémaillère
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Support de mors optimal pour le serrage extérieur et intérieur grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Course de mors maximale avec force de serrage des mors maximale
    Serrage sûr et variable au-delà des contours de collision
  • Étanchéité de série contre le liquide de refroidissement et les copeaux grâce à des barrettes de raclage, des joints et un alésage traversant étanches
    Convient parfaitement à une utilisation sur tours verticaux
  • Passage de fluides (air ou liquide d'arrosage) comme option de série intégrée dans le corps du mandrin
    Flexibilité en fonction de l'application
  • Conception à faible hauteur
    Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système
  • Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
    Large choix dans la gamme de mors rapportés
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Le mandrin automatique à guidage oblique est parfaitement protégé contre la saleté et les copeaux. La technique de ROTA NCO garantit une précision et une durée de vie maximales sur les tours horizontaux et verticaux. La longue course du mors permet le serrage au-delà de contours de collision.
  • Les possibilités du passage de fluides sont illimitées avec ROTA NCO. En option, un fluide de refroidissement ou un passage d'air sont déjà préparés dans le corps du mandrin.