arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA BEV

ROTA BEV

Chuck automático con ajuste individual de mordaza
chuck manual de 3 o 4 garras, con ajuste individual de garra

Ventajas y beneficios

  • Las piezas pueden alinearse con una concentricidad óptima
    Para todas las piezas se logra la máxima precisión en el mecanizado
  • Las piezas rectangulares pueden sujetarse individualmente
    Adecuado para todos los tipos de piezas: piezas aserradas, forjadas o de fundición
  • Interfaz estándar de garras intercambiables integrada
    Amplia gama disponible de garras superiores estándar
  • Mecanismo robusto de regulación de garras, para la transmisión de elevadas fuerzas de sujeción
    Sujeción fuerte de la pieza, incluso con parámetros de mecanizado elevados, como el desbastado
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Alineamiento muy preciso de la pieza con el centro de rotación de todos los tipos de piezas
    Los chucks automáticos con ajuste individual de las mordazas sirven para sujetar y centrar piezas con formas cuadradas y asimétricas. Piezas de rotación simétrica, pueden alinearse perfectamente al centro de giro, mediante el ajuste individual de las garras. La sujeción se ejecuta a través del cilindro hidráulico, como de costumbre. Los chucks con ajuste individual de mordazas están disponibles en las versiones de 3, 4 y 6 mordazas.