GBCG-6W 38-38-18
Mors réversible 6 faces
ID 1395550
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip réversible carbure 6 faces
- Pour plaques pivotante et interface
- Interface 1: W-38
- 1er côté: revêtu de carbure de tungstène
- 2e côté: Grip en carbure
- 3e côté: Grip en métal dur, étage de 3 mm
- 4e côté: Grip en métal dur, étage de 8 mm
- 5e côté: Grip en métal dur, rond, étage de 8 mm
- 6e côté: Grip rond en métal dur
- Dimensions: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Poids: 0.2 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 38.2 |
| Hauteur [mm] | 18.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Clamping insert, fastening screw