Arresting hook
Accessories for the standard quick-change pallet systems
Arresting hook for quick and easy retrofitting on VERO-S tombstones as a fail-safe for clamping devices and clamping pallets.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 언제든지 재설정할 수 있습니다.
모든 NSE3 138 모듈의 플러그와 고정 나사, 그리고 클램핑 핀을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. - 수직 설치에 이상적입니다.
고정 후크는 모듈이 열릴 때 클램핑 디바이스 또는 클램핑 팔레트가 떨어지는 것을 방지합니다. - 쉬운 핸들링
무거운 클램핑 디바이스 또는 클램핑 팔레트의 삽입을 지원합니다. - 높은 로드 용량
각 고정 후크는 최대 100 kg의 하중을 지탱할 수 있습니다.
옵션 및 특별 정보
- 수직 클램핑 솔루션의 안전성 향상
VERO-S 고정 후크는 무거운 클램핑 디바이스를 고정하거나 수직으로 팔레트를 고정할 때 추가적인 안전성을 제공합니다. 특히 툼스톤의 경우, 고정 고리를 위쪽과 아래쪽 고정 지점 모두에 부착할 수 있습니다. 결과적으로 고정 후크는 팔레트의 쉬운 삽입을 용이하게 하고 클램핑 모듈이 열릴 때 팔레트가 떨어지는 것을 방지합니다. 고정 후크는 언제든지 빠르고 쉽게 개조할 수 있으며 각각 100 kg의 하중을 견딥니다.