SKB-F 100
Mors système, standard
ID 1474309
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors fixe pour serrage sur support de fixation
- Préparé pour les mors rapportés KONTEC
- Compatible avec: ROTA-ML flex 2+2 630 (1re génération)
- Dimensions: 150 x 85 x 77 mm
- Entre-axe des trous de montage: 118 x 50 mm
- Interface de mors rapporté: W-100-1
- Poids: 3.8 kg
- L'entre-axe des trous de montage doit être aligné avec celui du mandrin
Détails techniques
| Peso [kg] | 3.8 |
|---|
Escopo de fornecimento
Castanha de console fixa