arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SVSL 21-12 PVC-G Illustration similar

SVSL 21-12 PVC-G

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1487805

Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Vacuum hose
  • Suitable for all matrix plates as well as vacuum units SVAGG-6 and SVAGG-8
Technical data:
  • O.D.-Diameter: 21 mm
  • Inner diameter: 12 mm
  • Pressure range: -0.95 - 10 bar
  • Operating temperature: -20 - 65 °C
  • Material: PVC
Pression d'utilisation min. [bar] -0.95
Pression d'utilisation maximale [bar] 10.0
Matière PVC
Diamètre extérieur [mm] 21.0
Diamètre intérieur [mm] 12.0
Température d'utilisation min. [°C] -20.0
Température d'utilisation max. [°C] 65.0

Etendue de la livraison
Tuyau de vide