FFV Z195-C6
Standardní adaptérová deska
ID 836121
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z195
- Strana stroje: ISO 702-3 Nr. 6
- Roztečná kružnice sklíčidla: 223.8 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
- Výška: 26 mm
- Průchozí otvor: 103.2 mm
- Vlastní hmotnost: 5.1 kg
Détails techniques
| Strana sklíčidla | Z195 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-3 Nr. 6 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 223.8 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 133.4 |
| Výška [mm] | 26.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 103.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.1 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby