FFV Z120-D3
Flangia standard
ID 836200
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z120
- Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 3
- Cerchio del passo del mandrino: 137 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 70.6 mm
- Altezza: 26 mm
- Foro passante: 51.5 mm
- Peso: 2.1 kg
Détails techniques
| Lato mandrino | Z120 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-2 Nr. 3 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 137.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 70.6 |
| Altezza [mm] | 26.0 |
| Foro passante [mm] | 51.5 |
| Peso [kg] | 2.1 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio