arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z155-D5 Illustration similaire

FFV Z155-D5

Plaque interface standard

ID 836211

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z155
  • Côté machine: ISO 702-2 Nr. 5
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 180 mm
  • Cercle de pas de broche: 104.8 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Perçage: 79.6 mm
  • Poids: 4 kg
Lado del chuck Z155
Lado de la máquina ISO 702-2 Nr. 5
Círculo de paso de mandril [mm] 180.0
Círculo de paso del husillo [mm] 104.8
Altura [mm] 30.0
Paso de barra [mm] 79.6
Peso [kg] 4.0

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación