FFV Z195-D8
Standard adapter plate
ID 836222
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z195
- Machine side: ISO 702-2 No. 8
- Chuck pitch circle: 223.8 mm
- Spindle pitch circle: 171.4 mm
- Height: 38 mm
- Through-hole: 136.2 mm
- Weight: 6.4 kg
Información técnica
| チャック側面 | Z195 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 No. 8 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 223.8 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 171.4 |
| 高さ [mm] | 38.0 |
| 貫通穴 [mm] | 136.2 |
| 重量 [kg] | 6.4 |
納品内容
取付板、取付ねじ